La série FlowCal 128AF, vanne d'équilibrage automatique à corps en Y, avec cartouche en polymère, comprend des ports PT, est indépendante de la pression et maintient un débit fixe lorsque les pressions différentielles varient. Elle est dotée d'une cartouche de débit en polymère anticalcaire et à faible bruit. Fabriquée en laiton DZR à faible teneur en plomb, la série FlowCal 128AF est adaptée à une utilisation dans des applications de plomberie telles que les systèmes de recirculation d'eau chaude et peut également être utilisée dans les systèmes hydroniques.
La conception en Y de la série FlowCal 128AF utilise les mêmes cartouches de débit que la série Caleffi FlowCal 127AF. Comme il peut rester dans la tuyauterie, le corps en Y simplifie la facilité d'entretien avec une cartouche de débit facile à retirer pour le rinçage et le remplacement en ligne. Il comprend également des ports PT installés en usine pour vérifier et certifier les débits.
Les vannes d'équilibrage de la série FlowCal 128AF sont disponibles avec des raccords NPT mâles, à souder, à presser, à sertir PEX et à expansion PEX. L'écrou-raccord rend l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces pour une variété d'options de raccords.
Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.calefii.com pour le code série 128AF FlowCal.