Publier vos produits
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
Watts

Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03

4.4 sur 5 étoiles4.4(20 Avis)
Traduit par Google,

Les vannes papillon à oreilles pleines de la série DBF-03 sont utilisées dans les applications CVC, d'irrigation, OEM, commerciales et institutionnelles et partout où une fermeture positive est nécessaire pour contrôler le débit de liquides, de gaz et de boues. Il est doté d'un corps en fonte, d'un arbre en acier inoxydable et d'un support de montage pour levier à 10 positions, opérateur à engrenage ou actionneur. Disponible avec des disques en fonte ductile, en bronze d'aluminium ou en acier inoxydable et des sièges en EPDM, Buna ou Viton. La pression nominale est de 200 psi WOG.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
    • Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs
    • Complies with API 609 and MSS-SP-67 standards
    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
Spécifications techniques
  • Réference unique.Butterfly-Valve-DBF-03
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCButterfly lug pattern valves
  • Code UNSPSC40141619
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
  • Description de l'Uniclass 2015Butterfly valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 64
  • Titre CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 17
  • Titre OmniClassButterfly Valves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText