Publier vos produits
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
    Caleffi

    FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

    Traduit par Google,

    La série FlowCal+ 128AFC, vanne d'équilibrage automatique à corps en Y, comprend des ports PT, est indépendante de la pression et maintient un débit fixe lorsque les pressions différentielles varient. Elle est dotée d'une cartouche de débit en polymère antitartre et à faible bruit. Fabriquée en laiton à faible teneur en plomb DZR, la série FlowCal 128AF est adaptée à une utilisation dans des applications de plomberie telles que les systèmes de recirculation d'eau chaude. La série FlowCal+ 128 est dotée d'un clapet anti-retour intégré pour protéger contre le thermosiphonnage du circuit, et la jauge de température de sortie (en option) vérifie la température du fluide dans le circuit.

    La conception en Y de la série FlowCal+ 128AFC utilise les mêmes cartouches de débit que la série Caleffi FlowCal+ 127AFC. Comme il peut rester dans la tuyauterie, le corps en Y simplifie la facilité d'entretien avec une cartouche de débit facile à retirer pour le rinçage et le remplacement en ligne. Il comprend également des ports PT installés en usine pour certifier les débits.

    Les connexions union rendent l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces pour une variété d'options de pièces de raccordement.

    Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.calefii.com pour le code 128AFC série FlowCal+.

    Spécification
    • 128AFC series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal+. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body and drain plug (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2 to 35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provided with inlet flow check valve and optional dual scale outlet temperature gauge, 2 inch diameter, 30 to 210 degrees F and 0 to 100 degrees scale. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AFC series FlowCal+.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.128AFC
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes