Publier vos produits
NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW
Watts

NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW

4.3 sur 5 étoiles4.3(31 Avis)
Traduit par Google,

Les robinets-vannes à bride NRS de la série 405-NRS-RW sont utilisés dans les services d'irrigation et de distribution d'eau. Ils sont dotés d'un corps en fonte revêtue d'époxy avec raccords à bride ANSI B16.1, d'un disque à coin résilient, d'un chapeau en fonte, d'une tige non montante en bronze et d'un volant en fonte. La pression maximale est de 200 psi (13,8 bar) CWP.

Fonctionnalités

  • Recommandé pour l'irrigation, l'eau potable, le service de distribution d'eau, les conduites d'alimentation et les installations d'évacuation des eaux usées
  • Tailles : 2 po – 12 po (50 – 300 mm)
  • Utilisation principale dans les services d'irrigation et de distribution d'eau
  • Idéal pour la position entièrement ouverte ou fermée, mais peut être utilisé comme vanne d'étranglement
Spécification
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Outlet Connection Type
    Flanged Joint
    Grooved Joint

    Outlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

    Inlet Connection Size-Metric
    50 MM
    65 MM
    80 MM
    100 MM
    150 MM
    200 MM
    250 MM

    Inlet Connection Size
    2 IN
    2 1/2 IN
    3 IN
    4 IN
    6 IN
    8 IN
    10 IN

Spécifications techniques
  • Réference unique.NRS-Flanged-Gate-Valves-405-NRS-RW
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Gate Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING