Publier vos produits
Vanne d'équilibrage manuelle
Caleffi

Vanne d'équilibrage manuelle

4.4 sur 5 étoiles4.4(17 Avis)
Vanne d'équilibrage manuelle. Mesure de débit avec dispositif Venturi. Corps en laiton antidézincification CR, obturateur en acier inox. Complété de prises de pression à raccord rapide. Pmax d'exercice : 16 bar. Plage de température : -20–120 °C. Pourcentage max de glycol : 50 %.
Spécification
  • Ces vannes manuelles permettent d’équilibrer le débit dans un circuit hydraulique afin de garantir le fonctionnement de l’installation aux conditions du projet. Pour les vannes filetées série 130, la mesure du débit est effectuée avec un dispositif à Venturi, situé à l'intérieur du corps de la vanne. Ce dispositif permet une grande précision de la mesure ainsi qu’un gain de temps lors du réglage de la vanne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.130
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010014
  • Nom ETIMConstant flow rate controller
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC