Publier vos produits
QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market
Caleffi

QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market

Traduit par Google,

La vanne d'équilibrage manuelle QuickSetter+™ contient un débitmètre et une jauge visuelle intégrés, éliminant ainsi le besoin de manomètres différentiels et de tableaux de référence. L’équilibrage des circuits est rapide, simple et précis. Construit en laiton DZR à faible teneur en plomb, QuickSetter+ est idéal pour une utilisation dans les applications de plomberie telles que les systèmes de recirculation d'eau chaude.

Le clapet anti-retour intégré protège contre le thermosiphonnage du circuit. La jauge de température de sortie (en option) vérifie la température du fluide dans le circuit. La jauge visuelle du débitmètre est sèche (non exposée au fluide), éliminant ainsi la possibilité d'un trouble/entartrage de la jauge au fil du temps. Le QuickSetter+ peut également être utilisé dans les systèmes de chauffage.

Le robinet à tournant sphérique à passage intégral Caleffi code 290030 est conçu pour isoler la série QuckSetter+ 132AFC. La vanne d'isolement s'installe entre le corps de la vanne et l'ensemble de raccord de cordier. La configuration mâle x femelle et la capacité de débit du robinet à tournant sphérique bidirectionnel offrent une flexibilité pour l'utilisation d'une ou deux vannes d'isolement pour la vanne de fonctionnement principale. Une extension de tige en option est également disponible pour les projets nécessitant une isolation des tuyaux.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le code 132AFC QuickSetter+.

Spécification
  • Balancing valve with flow meter.
    DZR low-lead brass valve body and flow meter.
    Direct reading of flow rate.
    No sight gauge clouding or scaling.
    Rotatable stainless steel flow rate adjuster.
    Inlet flow check valve.|
    Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator.
    Max working pressure: 150 psi
    Temp range: 14° - 230°F
    Max percentage of glycol: 50%
    With optional temperature gauge: Diameter: 2", Dual Gauge scale: 30° -210°F (0 - 100°C), Gauge accuracy: ±6°F
    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reductionof Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874- Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead inPlumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 132AFC QuickSetter+.

Spécifications techniques
  • Réference unique.132AFC
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING