Publier vos produits
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market
    Caleffi

    FLOWMATIC® - Pressure Independent Control Valve - NA Market

    Traduit par Google,

    La vanne de régulation indépendante de la pression FLOWMATIC® (PICV) combine un régulateur de pression différentielle automatique et une vanne de régulation avec actionneur en option. Le PICV ajuste automatiquement le débit et le maintient constant dans les conditions changeantes de pression différentielle du circuit où il est installé.
    Le débit est réglé soit :
    •manuellement sur le régulateur automatique de pression différentielle, pour limiter la valeur maximale, ou
    • automatiquement par la vanne de régulation en utilisant un actionneur proportionnel (0–10 V) ou ON/OFF acheté séparément et installé sur place.
    Le (PICV) est fourni complet avec des orifices de test de pression en amont et en aval pour mesurer les conditions de fonctionnement.
    Le FLOWMATIC PICV est conçu pour être utilisé dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques et a une fermeture étanche pour minimiser les pertes d'énergie.

    Spécification
    • Pressure independent control valve (PICV) complete with pressure/temperature ports. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat,

      press. Connection for actuators code 145013, 145018 and series 6565: M30 x 1.5. DZR corrosion-resistant brass body and bonnet, EN 12164 CW602N. Stainless steel EN 10088-3 (AISI 303) control stem and piston. Stainless steel EN 10270-3 (AISI 302) springs. Peroxide-cured EPDM differential pressure regulator diaphragm, valve plug and differential pressure regulator seals. Asbestos-free EPDM fibre washers. Glass fiber reinforced PA6G30 pre-adjustment indicator, polyamide nylon PA6 knob. 

      Water and up to 50% maximum glycol solutions. Maximum working pressure 360 psi (25 bar). Maximum differential pressure with actuator code 145013, 145018 and 6565 series) installed 58 psi (4 bar). Working temperature range -4 to 250°F (-20–120°C). Nominal differential control range 3.6 to 58 psid (.25–4 bar). Accuracy ± 5% of the setpoint. Flow rate regulation range: 0.09-0.90 gpm (0.34–3.4 l/min); 0.35-1.75 gpm (1.3–6.6 l/min); 0.35-3.50 gpm (1.3–13.2 l/min); 0.53-5.30 gpm (2.0–20

      l/min); 0.79-7.9 gpm (3.0–30.3 l/min); 1.3-13 gpm (5.0–50 l/min); 1.6-16 gpm (6.25–62.5 l/min). The adjustment position does not affect the valve plug stroke. Full stroke modulation. Flow rate pre-adjustment 10 reference positions and continuous adjustment. Leakage 0%: class V in accordance with EN 60534-4, equivalent to ISA/FCI Class VI. Provide with optional 24 V AC/DC supply actuators: 0 to 10 volt proportional fail-in-place, code 145013; 0 to 10 volt proportional, normally closed, normally open, code 145018; on/off thermo-electric normally closed, code 656504; 0 to 10 volt proportional thermo-electric, normally closed, code 656524, separately sourced, Provide with optional inlet and outlet full-port ball valves, NPT female x NPT female, for isolating size 1/2 or 1 inch 145 series valves, separately-sourced, Code NA108 series, with separately-sourced close nipples. field installed. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves for size 3/4 inch 145 series valves, separately sourced, code 290030, and stem extension, separately sourced, code NA10815, field installed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.145A
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves