Publier vos produits
HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market
Caleffi

HydroMixer™ Injection Pump Mixing Unit - NA Market

Traduit par Google,

Unité de distribution directe pour les systèmes de chauffage à haute température. Configurations pré-assemblées en usine sélectionnables avec débit et refoulement vers le haut (montage de la pompe) sur le côté droit ou sur le côté gauche, et réversibles sur site. Connexions union au collecteur secondaire d'alimentation et de retour (connexions inférieures) Filetage droit mâle 1,5 ". Raccords union au circuit d'alimentation et de retour du système (raccords supérieurs) Filetage mâle droit 1,25”. Entraxe 5” (125 mm) entre les connexions. Température de travail maximale 212 degrés F (100 degrés C). Pression de service maximale 145 psi (10 bars). Complet avec pompe à trois vitesses Grundfos UPS 15 58 ou pompe à vitesse variable Alpha 25 55U, alimentation 115 V 50 ou 60 Hz, classe de protection F. Indicateurs de température à double échelle 32 – 176 degrés F (0 – 80 degrés C). Vannes à boisseau sphérique d'arrêt du circuit secondaire en laiton. Tuyau de raccordement en acier. Clapet anti-retour avec corps en laiton, obturateur PPAG40. Avec coque isolante préformée en EPP. Fourni avec des raccords d'entrée et de sortie union 1" ou NPT code série NA16.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • The 165 series HydroMixerTM provides high temperature flow direct

    to secondary heating circuits, complete with onboard three-speed

    or variable-speed pump, supply and return temperature gauges,

    secondary circuit shut-off ball valves and pre-formed insulation shell.

    Versions are available with either the three-speed Grundfos UPS

    15-58 pump or the variable-speed Alpha 25-55U pump.

    The unit can be ordered with supply flow and pump on the right or

    left side, and the unit is field reversible to accommodate changing

    installation requirements. The adjustable differential pressure by-pass

    valve, code 519600 and wall bracket code 165001 are optional. The

    unit comes with male union connections which require separately

    purchased, 1 inch sweat or HPT, top outlet or bottom inlet fitting kits.

Spécifications techniques
  • Réference unique.165A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)10
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Lbs)21
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-39 37 11
  • Titre OmniClassMixing Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC