L'HydroMixer™ de la série 167 fournit une vanne de mélange à trois voies motorisée sans ressort de rappel à trois points flottante modulante
pour réguler la température du fluide dans les systèmes de chauffage et de climatisation en réponse à un contrôleur de réinitialisation extérieur à source séparée. Il est livré complet avec une pompe embarquée à trois vitesses ou à vitesse variable, une vanne mélangeuse à trois voies motorisée, un clapet anti-retour, des jauges de température d'alimentation et de retour, des vannes à boisseau sphérique d'arrêt du circuit secondaire et une coque d'isolation préformée. Des versions sont disponibles avec la pompe Grundfos UPS 15-58 à trois vitesses ou la pompe Alpha 25-55U à vitesse variable.
L'unité peut être commandée avec le débit d'alimentation et la pompe à droite ou à gauche. La soupape de dérivation à pression différentielle réglable, code 519600 et le support mural code 165001 sont en option. L'unité est livrée avec des raccords union mâles qui nécessitent des kits de raccords de sortie supérieure et d'entrée inférieure achetés séparément, 1 pouce ou NPT.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.