Publier vos produits
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market
    Caleffi

    Thermostatic radiator valves for NPT threaded radiators - NA Market

    Traduit par Google,

    Les vannes thermostatiques sont généralement utilisées pour contrôler le débit de fluide vers les radiateurs des systèmes de chauffage hydroniques. Ils sont composés de deux parties : une tête de commande et un corps de vanne.

    La commande contient un élément thermostatique rempli de liquide qui contrôle automatiquement l'ouverture de la vanne pour maintenir la température ambiante à la valeur définie. Cela évite les augmentations indésirables de la température ambiante, ce qui permet des économies d'énergie considérables.

    Le corps de la vanne est doté de raccords filetés NPT : filetage femelle pour le raccordement au système et filetage mâle-union pour le raccordement au radiateur. Ces vannes peuvent également être utilisées pour l'isolement et l'équilibrage.

    VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

    Spécification
    • 220 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Angled connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT

      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal on

      valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with code

      4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.


      221 series

      Thermostatic valve for radiators suitable for thermo-electric and thermostatic control heads. Straight connections for steel pipes 1/2" and 3/4" NPT
      female. Radiator connection 1/2" and 3/4" NPT male with tailpiece. Brass body. Chrome plated. Control knob in ABS white RAL 9010. Double seal
      on valve control stem with EPDM O-Rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Provide with
      code 4490101 manual knob. Combined with 200000 and 201000 control heads certified to UNI EN 215.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.220A-221A
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres