Publier vos produits
Vanne d'équilibrage avec débitmètre, pour installations solaires
Caleffi

Vanne d'équilibrage avec débitmètre, pour installations solaires

Vanne d'équilbrage avec débitmètre, pour installations solaires. Lecture directe du débit. Corps en laiton chromé. Vanne à sphère pour réglage du débit. Débitmètre à échelle graduée (en l/min) avec indicateur à déplacement magnétique. Avec coque d'isolation. Pmax d'exercice : 10 bar. Plage de température : -30–130 °C. Pourcentage maxi de glycol : 50 %. PATENT PENDING.
Spécification
  • La vanne d’équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d’une installation solaire. Cette série de vannes est dotée d’un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal, permet d’équilibrer les circuits en toute simplicité et très rapidement sans l’aide de manomètres différentiels ni d’abaques. La vanne d’équilibrage est dotée d’une coque d’isolation préformée à chaud qui assure une isolation thermique parfaite. Cette série spéciale de vannes d’équilibrage à été conçue pour être utilisée à haute température avec de l’eau glycolée, répondant ainsi aux exigences d’une installation solaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.258503
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010014
  • Nom ETIMConstant flow rate controller
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
  • Description de l'Uniclass 2015Solar heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 56 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Packaged Solar Heating Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC