Publier vos produits
Bolly 1 XL
Bolly 1 XL
    Cordivari

    Bolly 1 XL

    Traduit par Google,

    Bolly 1 XL est une solution haute performance conçue pour la production et le stockage d'eau chaude sanitaire (ECS). Conçu pour la durabilité et l'efficacité, il est doté d'une structure robuste en acier doux revêtu de Polywarm® certifié pour un contact sûr et hygiénique avec l'eau. L'installation est rapide et pratique grâce à l'alignement de tous les raccords à l'avant et à l'arrière.

    Équipé d'un échangeur thermique intégré avec revêtement Polywarm®, le Bolly 1 XL offre d'excellentes performances thermiques. Il est isolé, au choix, avec de la mousse dure de polyuréthane écologique ou du voile de polyester recyclable NOFIRE®, offrant tous deux une isolation thermique et une résistance au feu élevées (classe B-s2d0).

    Le réservoir est recouvert d'une finition extérieure en PVC gris résistant et protégé à l'intérieur par une anode en magnésium pour une durée de vie prolongée. Il est équipé d'un raccord de vidange pour une évacuation aisée de l'eau et d'une bride d'inspection en acier doux avec joints en silicone, compatible avec l'eau potable et les chauffe-eau électriques.

    Spécification
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      HEAT EXCHANGER:
      N° 1 mild steel Polywarm® coated heat exchanger.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      SOFT: NOFIRE® polyester fleece 100% made of recyclable material, with high thermal insulation. Fire resistance class B-s2d0 according to EN 13501.

      EXTERNAL LINING:
      Grey PVC.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); max temperature up to 200°C. Mild steel inspection flange plate with Polywarm® and connection for electric heater.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bolly-1-xl
    • Famille de produitsIntegrated solar systems
    • Groupe de produitsCompact solar thermal system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Classification IFCRéservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Code CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters