Publier vos produits
Compact solar system Stratos DR
Compact solar system Stratos DR
    Cordivari

    Compact solar system Stratos DR

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Comparé aux systèmes solaires traditionnels à circulation naturelle, dotés d'un ballon de stockage externe, séparé du capteur, le système révolutionnaire STRATOS® DR produit de l'eau chaude sanitaire par chauffage direct du ballon sanitaire intégré au panneau. Grâce à son design élégant et à ses dimensions compactes, le système STRATOS® est le choix idéal pour allier qualité, esthétique et économies d'énergie.

    DESIGN, PERFORMANCES ET ÉCONOMIES
    – Stockage d’ECS intégré
    – Gain de place maximal
    – Hautes performances
    – Esthétique élégante
    – Économies d’énergie.

    Spécification
    • STRUCTURE
      Aluminium profile, anodizing treatment included, tempered solar glass anti ice-rain.
      End and lateral insulating plates with high thermal insulation power (λ 0,023 W/mk), thickness 30 mm.

      EXCHANGE CIRCUIT
      Direct heating of the integrated D.H.W. accumulation treated with special high selective solar-painting.

      D.H.W. ACCUMULATION
      Realised in AISI 316L stainless steel suitable for drinking water (DM nr.174 del 06/04/2004).

      ACCESSORIES INCLUDED
      Anti-vacuum valve
      6 Bar safety valve
      Fixing kit for flat and pitched roof
      Nr 1 Tap of 1" ¼ gas M. tap
      Nr 2 Taps of ½” gas M

      CONNECTIONS
      4 connections ½’’ gas F
      1 connection 1’’ ¼ gas F for heating element

      WARRANTY
      - 5 years .


    Spécifications techniques
    • Réference unique.solar-system-stratos-dr
    • Famille de produitsIntegrated solar systems
    • Groupe de produitsCompact solar thermal system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Nom UNSPSCSolar heating units
    • Code UNSPSC40101807
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heating systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Collector-to-Tank, Solar-Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 53 11
    • Titre OmniClassSolar Water Heating Packaged Units