Publier vos produits
Manual Air Vent - NA Market
Caleffi

Manual Air Vent - NA Market

Traduit par Google,

Purgeur d'air manuel avec joint métallique et sortie réglable. Corps en laiton, pression de service maximale 150 psi, température de fonctionnement maximale 212F.

VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • Manual Air Vent with metal seal and adjustable outlet. Brass body, Max working pressure 150 psi, Max working temp 212F.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.337A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres