Publier vos produits
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    ROBOCAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Traduit par Google,
    Corps en laiton. Pression de travail maximale : 150 psi Pression de décharge maximale : 90 psi Taux de décharge maximal : 1,75 SCFM Température de fonctionnement maximale : 240˚F Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • These automatic air vents eliminate residual air in heating and air conditioning systems without the need for manual intervention. This prevents undesired noise, wear of devices in the circuits and inefficient performance of heating units.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5026-5027A
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePE/PP
    • Conçu enItalie
    • Poids net (Lbs)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code ETIMEC010117
    • Nom ETIMDe-aerator
    • Nom UNSPSCVents
    • Code UNSPSC40101503
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC