Publier vos produits
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market
    Caleffi

    MINICAL™ Automatic Air Vent - NA Market

    Traduit par Google,

    Les bouches d'aération automatiques sont conçues pour éliminer automatiquement l'air emprisonné qui s'accumule dans les systèmes de chauffage et de climatisation. L'élimination de l'air améliore les performances et la durée de vie d'un système en
    réduire les effets de :
    - corrosion due à l'oxygène ;
    - des poches d'air emprisonnées dans les émetteurs chauffants ;
    - cavitation dans les pompes de circulation.
    Le clapet anti-retour de la série 5021 permet un remplacement facile de l'évent sans purger le système.

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Brass body.
      Hygroscopic safety air vent cap for code 502043A and 5021113A.
      Other 5020 and 5021 models provide black plastic air vent cap.
      Max working pressure: 150 psi
      Max discharge pressure: 32 psi
      Max discharge rate: 1.75 SCFM
      Max working temp: 5020 series 250°F; 5021 series 230°F

      .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.502XA
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code ETIMEC010117
    • Nom ETIMDe-aerator
    • Nom UNSPSCVents
    • Code UNSPSC40101503
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC