Publier vos produits
PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market
Caleffi

PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market

Traduit par Google,

Le PivotMixer™ de Caleffi combine le mitigeur thermostatique à trois voies AngleMix™ avec une croix d'eau froide et des connecteurs pivotants en laiton pour une installation facile directement sur les chauffe-eau électriques et les chauffe-eau à pompe à chaleur classiques. Il est doté de connecteurs pivotants uniques de ¾ po qui s'adaptent aux mamelons de chauffe-eau espacés de 3 po à 8 po au centre. La croix pour l'alimentation en eau froide contient un clapet anti-retour intégré pour le débit vers la vanne mélangeuse et un robinet de recirculation fileté femelle ½ po NPT. Le PivotMixer maintient la température de sortie souhaitée de l'eau mélangée fournie à une valeur de consigne constante compensant les fluctuations de température et de pression de l'eau chaude et froide entrante. La vanne mélangeuse est également dotée d'une fonction d'arrêt thermique qui fonctionne en cas de panne d'alimentation en eau froide à l'entrée. La conception du corps de style angulaire offre une dynamique des fluides améliorée pour de meilleures performances et réduit le travail et les matériaux d'installation. La vanne mélangeuse a été certifiée ASSE 1017 et Low Lead Plumbing Law par ICC-ES. Il est conforme aux codes IPC, IRC, NPC et UPC pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens et à la norme NSF/ANSI/CAN 372, régissant la faible teneur en plomb.

Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.

Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.caleffi.com pour le code PivotMixer série 520.

Spécification
  • PivotMixer™ 52051_AP series - water heater tank and heat pump mixing valve

    Adjustable thermostatic and pressure balanced mixing valve, certified by ICC-ES to ASSE 1017 and CSA B125.3, approved for point of distribution domestic water systems. Connections ¾" NPT male, ¾" sweat or ¾" press with union tailpieces. DZR low‑lead brass valve body, pivot connectors and cold water cross (<0.25% Lead content) certified by ICC-ES file 1360. Meets requirements of NSF/ANSI/CAN 372-2022. Shutter, regulating seats and sliding surfaces in anti-scale plastic, PSU. Seals peroxide-cured EPDM. Stainless steel spring. Maximum working temperature 195 degrees F (90 degreesC). Setting range 95 degrees F to 150 degrees F (35 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum operating differential pressure 75 psi (5 bar). Tolerance ±3 degrees F (±2 degrees C). Flow rating: Cv 2.0 (Kv 1.7). Provided with tamper-proof setting lock. Provided with cold water port check valve in cold water cross outlet. Provided with mixed outlet temperature gauge, 32 to 210 degrees F scale, 2 inch diameter. Provided with recirculation return port, ½" NPT female, low-lead brass plug included.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit ContentInstruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 520 series PivotMixer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.520-PivotMixer
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves