Publier vos produits
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market

    Traduit par Google,
    Plage de température de réglage : 95 ° - 150 °F Pression de service maximale (statique) : 150 psi Pression de service maximale (dynamique) : 75 psi Température d'entrée maximale : 195 °F Débit minimal pour des performances optimales : 0,5 gpm Entrée : raccord femelle NPT ¾" Connexions Sorties : ¾" NPT M, raccords union à sertir ou à souder Conformité aux codes suivants : IPC, IRC, UPC et NPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens Conformité aux normes suivantes : ASSE 1017 CSA B125.3 NSF /ANSI 372 - Composants du système d'eau potable - Loi sur la réduction de la teneur en plomb dans l'eau potable - Code californien de la santé et de la sécurité 116875 S.3874 - Loi sur la réduction du plomb dans l'eau potable Vermont Act 193 - Loi sur le plomb dans les fournitures de plomberie Loi sans plomb du Maryland Hb.372 Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • The Caleffi TankMixer™ 520_AX series kit combines a three-way thermostatic mixing valve with a cold water cross and flexible pipe for easy installation directly on a typical gas-fired water heater and other water heaters that now comply with the National Appliance Energy Conservation Act (NAECA). The TankMixer™ maintains the desired output temperature of the mixed water supplied at a constant set value compensating for both temperature and pressure fluctuations of the incoming hot and cold water. The mixing valve hot inlet port closes tight to prevent temperature creep in recirculation applications. Also available as body only, for a wide variety of separately-sourced end connections, the angle style body design offers improved fluid dynamics for better performance and reduces installation labor and materials, eliminating a piping elbow in typical installations. The valve ICC-ES certified to ASSE 1017 and CSA B125.3. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.520-TankMixer
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-05
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING