Publier vos produits
Control unit for domestic hot water temperature at the point of distribution
Caleffi

Control unit for domestic hot water temperature at the point of distribution

Traduit par Google,
Unité de contrôle de la température de l'eau chaude sanitaire au point de distribution. Composé de : - mitigeur thermostatique avec fonction d'arrêt thermique, - té de raccordement eau froide équipé de clapets anti-retour. « BAS PLOMB ». Max. pression de service : 10 bars. Max. température d'entrée : 90 °C. Mitigeur certifié selon les normes EN 1111 et EN 1287. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The control unit for domestic hot water temperature is used in systems that produce domestic hot water. Its function is to maintain the temperature of the mixed water supplied to the user constant at the set value when there are variations in the supply conditions of the incoming hot and cold water and to facilitate connections of the cold water and recirculation pipes to the storage. The mixing valve also features a thermal shut-off function that operates in the event of a cold water supply failure at the inlet. The unit allows easy connection of the cold water filling and hot water outlet pipes from the water storage in a restricted space. The unit is offered in a version with or without accessories for connection to the recirculation pipe in order to meet all installation needs
Spécifications techniques
  • Réference unique.5201
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011374
  • Nom ETIMCentral mixing tap
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING