Publier vos produits
SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Traduit par Google,

Le Caleffi SinkMixer™ fournit de l'eau à un niveau sûr et utilisable.

température dans les situations où le contrôle de la température du

l'eau s'écoulant d'un terminal est de la plus haute importance,

c'est-à-dire dans les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite, etc. Le SinkMixer est

utilisé dans les applications sous l'évier et sous le comptoir où l'utilisateur

doit être protégé du risque de brûlure provoqué par l’eau chaude.

La vanne est conçue pour empêcher le débit d'eau de s'écouler de

la sortie d'eau mitigée en cas de panne d'alimentation chaude ou froide.

La conception compacte fournie avec le support de montage permet une installation facile

installation. La sortie d'eau froide vers le luminaire élimine le besoin

pour tuyauterie et té supplémentaires utilisés avec les vannes mélangeuses à trois ports. Pour

appareils monotubes (eau tempérée seulement), le code 521201AP comprend

un bouchon pour l'orifice de sortie froide de la vanne et des raccords à compression en cuivre

kit pour installations de tuyaux durs. La vanne est complète avec des clapets anti-retour

sur les entrées chaudes et froides et répond aux exigences de certification pour le

Lois sur la plomberie à faible teneur en plomb et NSF/ANSI/CAN 61 par ICC-ES, ASSE

Répertorié 1070 (la température ne peut pas dépasser 120°F).

Spécification
  • Scald Protection point of use thermostatic valve certified to ASSE1070, NSF/ANSI/CAN 372-2011 Drinking Water

    Systems Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875

    S.3874, and NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects.Threaded 3/8” compression

    connection. Low-lead forged brass body (<.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM.

    Stainless steel spring. Maximum working temperature 195°F (90°C). Setting range from 95–120°F (35–50°C). Tolerance of

    ±3°F (±2°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-

    proof setting lock and check valves on the inlet. Includes plug/nut for cold water outlet port for use with single-fixture fixtures

    providing tempered water only and copper compression fittings kit for hard pipe installations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5212AP
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes