Les mitigeurs thermostatiques sont utilisés dans les applications où l'utilisateur doit être protégé du risque de brûlure causé par l'eau chaude. La série Caleffi TubMixer 5213 fournit de l'eau à une température sûre et utilisable dans les situations où le contrôle de la température de l'eau évacuée d'un terminal est de la plus haute importance, c'est-à-dire dans les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite, etc. La vanne est conçue pour empêcher l'écoulement de l'eau s'écoulant de la sortie d'eau mitigée en cas de panne d'alimentation chaude ou froide.
Le TubMixer est un mitigeur thermostatique de point d'utilisation à haut débit réglable pour les baignoires romaines et autres appareils à haut débit. Larges plages de débit allant de 0,5 GPM pour un luminaire jusqu'à 9 GPM pour des demandes plus élevées. Il répond aux exigences de certification ASSE 1070, ASME A112.1070, CSAB125.70. CSA B125.3 et NSF/ANSI/CAN 372 certifiés par ICC-ES (la température ne peut pas dépasser 120 degrés F). La vanne est équipée d'un clapet anti-retour aux entrées chaude et froide. Il répond aux codes IPC, UPC, IRC, NPC pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.calefii.com pour le TubMixer série code 5213.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |