Publier vos produits
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
    Caleffi

    PresCal™ HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market

    Traduit par Google,

    Le détendeur PresCal™ série HP 536A est un véritable PRV à piston haute performance qui peut résister aux conditions pénibles des coups de bélier ainsi qu'à une réduction et un contrôle de pression très élevés. Les modèles haut de gamme 536x3A, avec une plage de réglage du point de consigne de 90 à 150 psi, peuvent être utilisés pour fournir le premier étage de réduction de pression dans une série à deux vannes où le rapport de pression entre l'entrée et la sortie serait trop élevé pour qu'un seul PRV puisse le contrôler. . Les modèles bas de gamme 536x4A, également un PRV à piston, sont conformes à la norme ASSE 1003, ont une plage de réglage standard de 10 à 90 psi et leur conception entièrement métallique les rend idéaux pour les emplacements extérieurs et le contrôle de la pression d'irrigation. La vanne est fabriquée en laiton moulé à faible teneur en plomb DZR et fonctionne à piston véritable, sans diaphragme, ce qui garantit un contrôle stable de la haute pression en cas de fortes fluctuations de pression d'entrée et de coups de bélier en aval. La vanne est certifiée ICC-ES selon CSA B356, NSF/ANSI. /CAN 61 (180°F/82°C Commercial Hot),NSF/ANSI/CAN 372, lois à faible teneur en plomb.

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

    Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le code 536A série PresCalHP.

    Spécification
    • PresCal HP High range 5360x3A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self-contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 2" press union, sizes ¾" to 2" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size 0.3 (0.65 mm)
      for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C). Maximum upstream pressure 360 psi (25 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 90 psi to 150 psi (620 to 1035 kPa). Self contained cartridge removable for maintenance
      purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228 1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 200 psi and 0 kPa to 1,400 kPa pressure scale, and brass gauge port
      plug for unused gauge port.

      PresCal HP Low range 5360x4A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 1½" press union, sizes ¾" to 1½" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw and closing cap, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size
      0.3 (0.65 mm) for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C); . Maximum upstream pressure 300 psi (20 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 10 psi to 90 psi (70 to 600 kPa). Self contained cartridge removable
      for maintenance purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228-1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 100 psi and 0 kPa to 700 kPa pressure scale, and
      brass gauge port plug for unused gauge port.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 536A series PresCalHP.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.536A
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes