Publier vos produits
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Cet appareil est caractérisé par la présence de différents composants fonctionnels, chacun satisfaisant à des exigences spécifiques aux circuits des installations de génie climatique. · Séparateur hydraulique Pour rendre indépendants les circuits hydrauliques primaires et secondaires. · Pot de décantation Pour permettre la séparation et la décantation des impuretés présentes dans les circuits. Il est équipé d’une vanne de vidange pouvant être reliée à un tube d’évacuation. · Purgeur d'air Pour permettre l’évacuation automatique de l’air présent dans l’installation. Equipé d’une vanne d’isolement pour d’éventuelles maintenances. · Calorifugeage Les séparateurs hydrauliques, à brides, sont complétés d’une coque isolation préformée à chaud, pour en garantir la parfaite isolation thermique, en chauffage ou en rafraîchissement.
    Spécification
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.548UnionInline
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-15
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010579
    • Nom ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC