Publier vos produits
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (union, 1-2")
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (union, 1-2")

Traduit par Google,

Séparateur combiné d'air, de boues, hydraulique et magnétique.

Corps en acier revêtu de résine époxy.
Élément coalescent interne en HDPE, amovible pour le nettoyage.
Isolation préformée.

Pression de service maximale : 150 psi
Plage de température de travail : 32˚ - 210˚F
Plage de température de fonctionnement sans isolation : 32˚ - 230˚F

Capacité de séparation des particules : jusqu'à 5 μm (0,2 mil)
Efficacité de séparation des impuretés ferreuses : 100 %
Efficacité de séparation d'air : 100 % jusqu'au niveau des microbulles.

Complet avec raccords union.
Robinet de doigt de gant : ½" femelle


code clé : 549596A

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Function The multifunction hydraulic separator combines different functional components, each of them to satisfy specific needs of air conditioning system circuits. It is supplied complete with hot pre-formed shell insulation to ensure perfect thermal insulation when used with both hot and chilled water. The device is designed to carry out the following functions: - Hydraulic separation To keep connected hydraulic circuits totally independent from each other. - Deaeration Utilises the combined action of several physics principles: the widening of the cross section decreases the flow velocity and the technopolymer mesh creates whirling movements so as to facilitate the release of micro-bubbles. The bubbles, fusing with each other, increase in volume and, rising towards the top of the unit, are released through a float-operated automatic air vent. - Dirt separation The dirt separator separates and collects any impurities in the circuits as they collide with the surface of the internal element. - Removal of magnetic particles The special patented magnetic system also attracts ferromagnetic impurities in the water: the ferromagnetic particles are trapped in the collection zone, meaning they are prevented from being recirculated.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5495_SEP4
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010579
  • Nom ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC