Publier vos produits
HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

HydroCal™ ASME/CRN (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Traduit par Google,

Le séparateur hydraulique, d'air et de saletés combiné Caleffi HydroCal™ est un appareil qui combine une élimination de l'air et des saletés haute performance avec une séparation hydraulique. Les circuits primaires et secondaires qui y sont connectés sont découplés hydrauliquement, éliminant ainsi les conflits entre pompes. Un élément coalescent interne en acier inoxydable éprouvé et testé élimine continuellement et automatiquement tout l'air entraîné, y compris les microbulles, dans le système. La capacité d'évacuation de l'air est très élevée. Au fil du temps, des particules de saleté aussi petites que 5 microns sont capturées et collectées loin du flux d'écoulement. La fonctionnalité 3-en-1 haute performance de l'HydroCal permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance du système car il n'est pas nécessaire d'inclure des séparateurs d'air et de saleté séparés. Il peut être utilisé sur des systèmes d'eau chaude ou réfrigérée.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • HydroCal™ NA549 series
    Combination hydraulic, air and dirt separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" and 14". Epoxyresin painted steel body. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation,32–270°F (0–132°C) without insulation. Glycol maximum 50%. 100% air removal to microbubble level. Particle separation rating to 5 micron (0.2 mil). Max. working pressure 150 psi (10 bar). Supplied with: automatic air vent with 3/4" NPT female outlet connection and brass body. Brass body 3/4" NPT female shut-off ball valve for air vent. Drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for separator sizes 2–4"; 1-1/4" NPT female connection for separator sizes 5–6"; 2" NPT female connections for separator sizes 8–14". For separator sizes 8–14" only: thermometer pocket well on front center 3/4" NPT female; and on inlet/outlet flanges 1/2" NPT female. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminium cover for 2, 2-1/2, 3 and 4 inch sizes. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered
    (14" pending, contact Caleffi), and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp..

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.549A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010579
  • Nom ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC