Publier vos produits
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

Traduit par Google,

Les évents automatiques DISCALAIR libèrent l'air qui se forme dans les circuits hydrauliques des systèmes de chauffage et de climatisation, avec des pressions jusqu'à 150 psi. La capacité de décharge d'air de ventilation est très élevée et peut expulser plus de 4 pieds cubes standard par minute (SCFM). La circulation d'eau entièrement désaérée ou de fluides glycol-eau permet à l'équipement de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion, surchauffe localisée ou dommages mécaniques.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Spécifications techniques
  • Réference unique.551004A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCVents
  • Code UNSPSC40101503
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC