Publier vos produits
DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market
Caleffi

DISCAL® Air Separators, ASME (8 - 12" ANSI Flange) - NA Market

Traduit par Google,

Les désaérateurs sont utilisés pour éliminer en continu l'air contenu dans les circuits hydrauliques des systèmes de chauffage et de refroidissement. La capacité d'évacuation d'air de ces appareils est très élevée. Ils sont capables d'éliminer automatiquement tout l'air présent dans le système jusqu'au niveau des microbulles. La circulation d'eau entièrement désaérée permet aux systèmes de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion, surchauffe localisée ou dommage mécanique. Dans les versions filetées, il est disponible pour l'installation sur des tuyaux horizontaux, et avec raccord en T réglable pour l'installation sur des tuyaux horizontaux et verticaux. Les désaérateurs DISCAL® à brides et à souder sont fournis complets avec une coque isolante préformée à chaud pour assurer une isolation thermique parfaite lorsqu'ils sont utilisés dans les systèmes d'eau chaude et réfrigérée. Une isolation optionnelle est disponible pour le modèle fileté avec drain de 3/4" et 2".


Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Air separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    1" NPT male bottom drain connection.

    ½" NPT male side drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32˚ - 270˚F

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Spécifications techniques
  • Réference unique.551A-flanged-8-12
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC