Publier vos produits
Welded expansion vessel for domestic water systems
Welded expansion vessel for domestic water systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel for domestic water systems

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Vase d'expansion soudé, pour installations d'eau chaude, certification CE. Membrane vésicale (remplaçable pour des volumes de 60 à 500 l). Max. pression de service : 10 bars. Plage de température de fonctionnement du système : -10–70°C. Plage de température de fonctionnement de la membrane : -10–70°C. Conformité à la norme EN 13831. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Expansion vessels are devices designed to accommodate the increase in the volume of water due to the raising of its temperature, both in heating systems and in domestic hot water production systems. They are also used as hydro-pneumatic well in domestic water distribution systems.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.568
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010958
    • Nom ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion vessels
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-33 49 21
    • Titre OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures