Publier vos produits
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market
    Caleffi

    AutoFill™ Combo RPZ 574-553-5350A - NA Market

    Traduit par Google,

    Le clapet anti-retour peut être utilisé dans tous les systèmes de plomberie où il existe un risque de contamination du système d'alimentation en eau potable. Il évite qu'une réduction accidentelle de la pression dans le système de distribution ne provoque un reflux d'eau contaminée dans les installations des utilisateurs.

    Le clapet anti-retour FlowShield™ RP de la série 574 est répertorié par ASSE selon la norme 1013 et est certifié ICC-ES selon les lois à faible teneur en plomb CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 et NSF/ANSI/CAN 372. Il répond aux codes IPC, IRC, NPC et UPC pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens. Le 574 est livré avec un entrefer de refoulement, tous les ports de test sont sur le dessus pour un accès facile quelle que soit la manière dont la vanne est montée, les raccords du corps union rendent l'entretien et la réparation simples et rapides, et une simple courte liste de pièces suffit. faire une reconstruction. Un numéro de code du kit de reconstruction comprend toutes les pièces nécessaires à la reconstruction du clapet anti-retour.

    Également disponible en combinaison avec les vannes de remplissage automatiques préréglables AutoFill™, tailles 1/2", 3/4" et 1".

    VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

    Spécification

    • 574 AutoFill Combo with 553 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 553 series Autofill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body., Max. working pressure: 150 psi (10 bar)., Max. working temperature: 150°F (65°C), Setting pressure range: 3 - 60 psi. Preset outlet pressure: 15 psi.

      574 AutoFill Combo with 5350 series AutoFill filling valve:

      Pre-adjustable automatic filling valve, 5350 series AutoFill, with 574 series FlowShield RP testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body, Max. working pressure: 150 psi (10 bar), Max. working temperture: 140°F (60°C), Setting pressure range: 6 - 90 psi, Preset outlet pressure: 15 psi.

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.574-533-5350
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • Date de publication2023-11-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres