Publier vos produits
XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market
Caleffi

XF Xtra filtration magnetic dirt separator - NA Market

Traduit par Google,

Le séparateur de saletés magnétique Caleffi XF « Xtra Filtration » protège

composants dans les systèmes hydroniques en assurant un fluide hydronique

exempt d'impuretés, maximisant l'efficacité du transfert de chaleur. Ce compact

le dispositif intègre trois méthodes de séparation distinctes : collision des milieux

pour les gros débris non magnétiques, un aimant central pour la capture

matériau ferreux et un filtre à mailles de 160 μm pour piéger les particules fines restantes

impuretés particulaires. La séparation efficace commence dès le passage initial,

éliminer efficacement une quantité importante de débris pendant le fonctionnement du système

démarrer.

Conçu pour les applications telles que les pompes à chaleur et les chaudières, où

Les composants critiques comme les échangeurs de chaleur sont sensibles aux débris et

impuretés magnétiques. Le capuchon supérieur du XF tourne pour contrôler une brosse interne qui nettoie les impuretés fines

filtre à mailles en délogeant les débris et en les dirigeant vers la vanne de purge.

Le retrait de l’aimant central facilite la libération du matériau ferreux.

Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.calefii.com pour le filtre XF de la série code 577.

Spécification
  • 577 series Caleffi XF

    Xtra filtration magnetic dirt separator. NPT male threaded union connection size 1”, NPT female union connection sizes 1-1/4” and 1-1/2”, Press and Sweat union connection sizes 1”, 1-1/4” and 1-1/2”. Composite body PA66G30. Upper cap and purge screw brass EN 12164 CW617N. PA66 filter. Peroxide-cured EPDM hydraulic seals and Posi-Stop union embedded o-ring seal. Locking nut for tee fitting in PPSG40. Tee fitting brass EN 1982 CB 753S. Complete with internal PA66 brushes. Neodymium rare-earth magnets (3), 3 x 0.475 T magnetic induction. Purge valve with hose connection. Suitable fluids: water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Operating temperature range 32 to 195 °F (0–90 °C). Filter mesh size 160 μm. Device internal volume 18 fluid ounces (0.53 liter) for size 1” and 21.3 fluid ounces (0.63 liter) for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Rated flow: Cv 12 for size 1”; Cv 27 for sizes 1-1/4” and 1-1/2”. Cv with 50% bypass. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290031, for size 1”, NA108 series with threaded nipples for sizes 1-1/4” and 1-1/2”, separately sourced, field installed.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 577 series XF filter.

Spécifications techniques
  • Réference unique.577A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres