Publier vos produits
Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market
Caleffi

Uni-Switch™ Universal Flow Switch - NA Market

Traduit par Google,
Pour les systèmes de chauffage et de climatisation. Convient aux tuyaux de 1" à 8". Pression de fonctionnement : 150 psi Plage de température de fonctionnement : -20˚ - 250˚F Débit minimum : 5,7 gpm Valeur nominale des contacts de commutation : 15 A Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The flow switch detects whether there is any flow in the piping and opens or closes an electrical contact. It is normally used in heating, air-conditioning, refrigeration, water treatment, additive pumping and process systems in general. By means of the flow switch it is possible: to control devices such as pumps, burners, compressors, refrigerators, motorized valves; to turn on indicator and alarm devices and regulate equipments for dosing water additives. In heating systems, especially, the flow switch has the objective of switching the burner off in case of a lack of medium circulation within the water heater circuit. A lack of circulation would otherwise impair the operation of the temperature-sensitive safety and protection devices.
Spécifications techniques
  • Réference unique.626A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCDispositif de commutation
  • Code ETIMEC011194
  • Nom ETIMFlow switch, liquid
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-35 37 23
  • Titre OmniClassFlow Switches
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC