Publier vos produits
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
638 series Motorized Ball Valve - NA Market
    Caleffi

    638 series Motorized Ball Valve - NA Market

    Traduit par Google,

    Les vannes à boisseau sphérique motorisées à 2 voies à haut débit de la série 638 sont parfaites pour l'arrêt et l'isolement dans les applications de chauffage ou de refroidissement hydroniques. L'étanchéité à bulles, la fermeture à pression différentielle élevée et les coefficients de débit Cv importants font de la série 638 l'outil idéal pour les applications dans les systèmes hydroniques et géothermiques à grande échelle. Le corps de la vanne est doté de deux raccords Posi-Stop™ pour une installation et un entretien efficaces. L'actionneur flottant à 3 fils à commande par défaut comprend des contacts auxiliaires, une fonction de commande manuelle intégrée pratique et un indicateur de position convivial.


    Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.calefii.com pour la vanne à boisseau sphérique motorisée série code 638.

    Spécification
    • 638 series
      Two-way motorized ball valve for hydronic and geothermal systems. NPT female, sweat and press union connection sizes 3/4” to 2”. Full port type ball valve. Brass body. Chrome plated brass ball. Control stem seal with double peroxide-cured EPDM o-ring seal. PTFE ball seal with peroxide-cured EPDM o-ring seal for compensation of mechanical slack. Peroxide-cured EPDM o-ring
      Posi-Stop™ union seals. Water and 50% max. glycol solutions. Maximum working pressure 230 psi (16 bar). Maximum differential pressure 150 psi (10 bar) (from 3/4” to 1 1/4”), 75 psi (5 bar ) (from 1 1/2”-2”). Actuator power 24 V AC, 6 VA; with auxiliary microswitch, auxiliary microswitch contact rating 6 A at 24 VAC; dynamic torque 133 lb-in (15 N·m.) Stroke time 50 seconds (90° rotation). Protection class NEMA 4 (IP 65). Electric supply cable length 32 inches (0.8 m). Ambient conditions for valve with actuator: medium working temperature range 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C); ambient temperature: operation 14 degrees F to 230 degrees F (-10 degrees C to 110 degrees C)


      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 638 series motorized ball valve.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.638A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres