Publier vos produits
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Flanged 2-14") - NA Market
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Flanged 2-14") - NA Market
    Caleffi

    SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Flanged 2-14") - NA Market

    Traduit par Google,

    Le séparateur combiné 4-en-1 Caleffi SEP4™ intègre quatre

    fonctions importantes pour les systèmes hydroniques : séparation hydraulique, air

    séparation, séparation des saletés et séparation des impuretés ferreuses.

    La géométrie et la conception uniques du séparateur provoquent la connexion

    les circuits primaire et secondaire doivent être découplés hydrauliquement pour éviter

    un conflit de pompe ne se produise pas. Un élément d'écran interne facilite le

    coalescence et capture de microbulles pour faciliter des performances élevées

    élimination automatique, tout en provoquant simultanément la capture des métaux non ferreux

    particules de débris jusqu'à une taille de 5 microns. Un puissant champ magnétique induit

    par des aimants en néodyme de terres rares facilite la capture des métaux ferreux

    impuretés telles que l'oxyde de fer jusqu'à la taille microscopique, fournissant ainsi

    2½ fois la performance d'élimination des impuretés ferreuses de l'air standard et

    séparateurs de saletés.

    Le SEP4 permet d'économiser sur les coûts d'installation et de maintenance du système car quatre

    les appareils sont combinés en un seul. De plus, tous les débris capturés sont soufflés

    via la vanne de purge sans avoir besoin de mettre le système hors ligne

    Spécification
    • SEP4 5495 series with Flanged connections

      Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", and 4". Epoxy resin painted

      steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 4", included. 300

      series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without

      insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble

      level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic

      air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT

      female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection. Rigid

      closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminum cover.


      SEP4 NA549_M series with Flanged connections
      Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", and 4". Epoxy resin painted
      steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 4", included. 300
      series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without
      insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble
      level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic
      air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT
      female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection. Rigid
      closed cell expanded polyurethane foam shell insulation with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance
      Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel
      Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

      SEP4 NA549_M series with Flanged connections
      Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 5", 6", 8", 10",12" and 14". Epoxy resin painted
      steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, (quantity one for 5" and 6" sizes-code 49684A, quantity three for
      8" - 14" sizes-code F0000349) included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C)
      with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation
      efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal.
      Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent
      float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Lever-operated drain ball valve brass body with 1¼" NPT
      female connection for separator sizes 5" and 6"- code NA39588; 2" NPT female connection for separator sizes 8" - 14", code NA59600. For separator
      size 8" - 14" only thermometer pocket well on front center ¾" NPT female; and on inlet/outlet flanges ½" NPT female. The separator is designed and
      built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler
      and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered (size 14" pending, contact Caleffi), and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME
      U stamp.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SEP4Flanged
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsNorth America
    • Date de publication2023-11-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres