Publier vos produits
Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater with storage tank - NA Market
Caleffi

Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater with storage tank - NA Market

4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
Traduit par Google,
Les systèmes commerciaux de recirculation d'ECS sont le marché cible de ce système (¾ à 3). Au point de distribution d'eau chaude dans un système de plomberie, le mitigeur électronique maintient une température de consigne contrôlée constante de l'eau mitigée à la sortie. Malgré les variations de perte de charge ou d'utilisation d'eau chaude et froide ou les variations de température d'entrée, le mitigeur de point de distribution contrôle automatiquement la température de l'eau au point de consigne de conception. Une fois l'eau sortie de la salle mécanique, des vannes d'équilibrage avec débitmètre contrôlent le débit pour assurer une température constante dans chacune des boucles de dérivation ou de colonne montante. Chaque vanne d'équilibrage a un bouton de réglage. Les débits sont réglés manuellement de la même manière dans chaque ligne de recirculation. Des mitigeurs au point d'utilisation sont utilisés sur chaque appareil pour éviter les brûlures même pendant un cycle de désinfection. Ce système peut fonctionner avec ou sans intégration de l'automatisation du bâtiment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.comm_plumbing_inst_wtr_htr_storage_tank_na_mkt
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • Date de publication2022-06-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers