Publier vos produits
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX
    Watts

    Non-Potable Water Expansion Tanks, Pipe Mount and Free Standing - ETX, ETSX

    4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les réservoirs d'expansion d'eau non potable des séries ETX et ETSX sont destinés à être utilisés dans les tuyauteries de systèmes de chauffage hydroniques commerciaux et résidentiels en boucle fermée pour contrôler la dilatation thermique de l'eau chaude et maintenir la pression du système en dessous du réglage de décharge de la soupape de décharge. Le réservoir en acier pré-pressurisé est doté d'une membrane d'expansion durable qui empêche le contact de l'eau avec l'air dans le réservoir. Ce diaphragme robuste minimise la perte de renouvellement d'air et assure une durée de vie longue et sans problème pour le système. Le modèle ETX se monte sur la tuyauterie d'alimentation et le modèle ETSX est autonome. Disponible dans une variété de modèles et de tailles. Pression maximale : 75 psi (5,3 bar) pour ETX et 100 psi (6,9 bar) pour ETSX.

    Spécification
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting, water installation

      • Models mount to supply piping or are free standing
      • Controls the thermal expansion of hot water and maintains system pressure
      • Minimizes loss of the air change and ensures long and trouble-free life for the system
      • For use in closed loop hydronic heating system piping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Non-Potable-Water-Expansion-Tanks-ETX-ETSX
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRéservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel tanks
    • Code CSI MasterFormat 201422 12 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures