Publier vos produits
Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market

Traduit par Google,

Les robinets à tournant sphérique à passage intégral en laiton à faible teneur en plomb de la série NA108 sont conçus pour les applications de plomberie ou de chauffage et peuvent être utilisés pour isoler une variété de vannes Caleffi avec les connexions FNPT de 1/2" à 2". La vanne d'isolement s'installe facilement sur les côtés entrée et sortie du corps de la vanne à l'aide d'un raccord à fermeture à faible plomb. Certains produits sont disponibles pré-assemblés avec la vanne d'isolement série NA108. Par exemple, la vanne d'équilibrage thermique ThermoSetter™ Caleffi série 116 peut être commandée avec deux de ces vannes à bille ainsi que des raccords à fermeture à faible teneur en plomb en ajoutant le suffixe « 001 » au numéro de code de commande.

La série NA108 est dotée d'une tige allongée qui permet le fonctionnement si le corps de la vanne est isolé. Il n'est pas nécessaire d'acheter une extension de tige séparée coûteuse qui doit ensuite être installée sur site entre le corps de la vanne et la poignée. La vanne est dotée d'une tige anti-éruption, de sièges en PTFE, de joints de tige à double joint torique, d'une bille et d'une tige en laiton sans plomb et d'une poignée en T en plastique thermique en polyamide.

La série NA108 peut être utilisée avec d'autres produits, tels que les vannes d'équilibrage des séries Caleffi 130, 142 et 132A, installées sur site avec des raccords fermés à faible teneur en plomb provenant de sources séparées.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • Materials:
    Valve Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500
    Ball and stem: low-lead brass C28500, Stem nut: steel (CL04), Seats (2): PTFE
    90° stop: hot rolled steel (DD11), O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer (FKM)
    Thrust washer and packing ring: PTFE
    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6), Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance:
    Suitable Fluids: water, glycol solutions, Max. percentage of glycol: 50%, Pressure rating: 600 WOG-150WSP
    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C), Shutoff performance: bubble tight
    Connections:
    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" & 2" NPT female inlet and outlet

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.NA108
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres