Publier vos produits
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
    Caleffi

    Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market

    Traduit par Google,

    Un clapet anti-retour garantit que l’eau ne s’écoule que dans une seule direction d’un système de plomberie ou hydronique. Les clapets anti-retour à ressort en ligne réparables à faible teneur en plomb de la série NA51, idéaux pour les applications résidentielles et commerciales, sont dotés de raccords-union avec une variété d'options de connexion d'extrémité pour une installation et une maintenance faciles. La vanne est constituée d'un corps en acier inoxydable et de raccords en laiton ou en cuivre à faible teneur en plomb. Il est conforme aux lois sur la faible teneur en plomb et répertorié par ICC ES. Il répond aux codes IPC, IRC, UPC et NPC pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens.

    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

    Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour la série de codes NA51.

    Spécification
    • NA51 series

      Serviceable inline spring check valves, certified by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372. Meets codes IPC, IRC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female union, NPT male union, sweat union or press union connections, sizes ½" & ¾" PEX crimp union or PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Stainless steel body with low-lead brass or copper tailpieces, certified by and listed by ICC-ES. Check valve in NBR, POM. Maximum working temperature for one-hour 190 degrees F (88 degrees C). Operating temperature range 32 degrees F to 150 degrees F (0 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Operating pressure differential 0.25 psi (sizes ½" to 1¼" ), 0.5 psi (sizes 1½" to 2"). Flow capacity: Cv 17 (½" & ¾"), Cv 30 (1" & 1¼"), Cv 75 (1½" & 2").

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code NA51 series.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.NA51
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsNorth America
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes