Publier vos produits
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Traduit par Google,

Les séparateurs d'air et de boues sont utilisés pour éliminer en continu l'air et les débris contenus dans les circuits hydrauliques des systèmes de chauffage et de refroidissement. Le débit d'air de ces appareils est très élevé. Ils sont capables d'éliminer automatiquement tout l'air présent dans le système jusqu'au niveau des microbulles. Le séparateur d'air et de saleté DISCALDIRT® élimine également toutes les impuretés solides du système. Les impuretés s'accumulent au fond de l'appareil et peuvent être évacuées par la vanne d'arrêt de vidange intégrée. La circulation d'eau entièrement désaérée et nettoyée permet à l'équipement de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion ou dommages mécaniques.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Air and dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Complete with:

    1" Bottom drain valve (code NA39753)

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Contact Caleffi for 14".

Spécifications techniques
  • Réference unique.NA546A-flanged-2-6
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-08
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC