Publier vos produits
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market

Traduit par Google,

Le séparateur magnétique d'air et de saletés Caleffi DISCALDIRTMAG® intègre trois fonctions importantes pour les systèmes hydroniques : séparation de l'air, séparation des saletés et séparation des impuretés ferreuses. Un élément d'écran interne facilite la coalescence et la capture des microbulles pour faciliter l'élimination automatique de l'air à haute performance, tout en provoquant simultanément la capture des particules de débris non ferreux jusqu'à une taille de 5 microns. Un champ magnétique puissant induit par des aimants en néodyme de terre rare facilite la capture des impuretés ferreuses telles que l'oxyde de fer jusqu'à la taille microscopique, offrant ainsi 2½ fois la performance d'élimination des impuretés ferreuses des séparateurs d'air et de saleté standard. Le DISCALDIRTMAG permet d'économiser sur les coûts d'installation et de maintenance du système car trois appareils sont combinés en un seul. De plus, tous les débris capturés sont soufflés à travers la vanne de purge sans mettre le système hors ligne. La circulation d'eau entièrement désaérée et nettoyée permet à l'équipement de fonctionner dans des conditions optimales, sans bruit, corrosion ou dommages mécaniques.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Air and dirt separator with three magnets.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    2" NPT male bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA59600)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

    ASME registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Consult factory for CRN in size 14".

Spécifications techniques
  • Réference unique.NA546M-flanged-8-14
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-31
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC