Publier vos produits
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market

Traduit par Google,

Le séparateur combiné 4-en-1 Caleffi SEP4™ intègre quatre fonctions importantes pour les systèmes hydroniques : séparation hydraulique, séparation de l'air, séparation des saletés et séparation des impuretés ferreuses.
La géométrie et la conception uniques du séparateur provoquent le découplage hydraulique des circuits primaire et secondaire connectés pour éviter tout conflit de pompe. Un élément de tamis interne facilite la fusion et la capture des microbulles pour faciliter une élimination automatique haute performance, tout en provoquant simultanément la capture des particules de débris non ferreux jusqu'à une taille de 5 microns. Un puissant champ magnétique induit par des aimants en néodyme de terres rares facilite la capture des impuretés ferreuses telles que l'oxyde de fer jusqu'à une taille microscopique, offrant ainsi une performance d'élimination des impuretés ferreuses 2½ fois supérieure à celle des séparateurs d'air et de saletés standard.
Le SEP4™ permet d'économiser sur les coûts d'installation et de maintenance du système car quatre appareils sont combinés en un seul. De plus, tous les débris capturés sont évacués par la vanne de purge sans qu'il soit nécessaire de mettre le système hors ligne.

code clé : 549552A_end

code clé : 549052a_end

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

VEUILLEZ télécharger à partir du panneau « TÉLÉCHARGER » de cette page, le guide d'instructions du contenu Revit, pour vous aider à comprendre le contenu de la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.

Spécification
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", 4", 5” and 6”. Epoxy resin painted steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 6", included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for 2” to 4”, Code NA39588 lever-operated drain ball valve brass body with 1 ¼” NPT female connection for 5” and 6” sizes. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation, for sizes 2” to 4”, with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SEP4FlangeInline
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC