Publier vos produits
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER
    CAME

    AGT V: VIDEO INTERCOM RECEIVER

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Portier-vidéo avec touches soft-touch pour système X1, écran LCD 5", 1 touche AUX programmable, couleur blanche.

    Moniteur mural avec écran LCD couleur 5˝ équipé d'OSD pour le réglage des paramètres vidéo (luminosité, couleur, contraste). Les quatre touches tactiles principales permettent de gérer les fonctions principales telles que l'ouverture de la porte, l'auto-insertion des vidéos de la platine de rue, le réglage/exclusion de la sonnerie (avec LED de signalisation en cas d'exclusion) et l'envoi d'une commande auxiliaire programmable. Il facilite la fonction "ouvre-portail" et affiche l'état du portail commandé au moyen d'une LED de signalisation. Il comprend un support pour fixation murale sur boîtier 503 horizontal ou vertical et sur boîtier rond Ø 60 mm. Compatible avec les systèmes X1 et XIP.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Écran 5"
    • OSD pour le réglage de l'image
    • Boutons doux au toucher
    • Fonction de verrouillage
    • Appel concierge (AUX2)
    • Ouvre-porte automatique
    • Combiné avec raccrochage magnétique
    • Signal LED caché
    • Fonction Maître/Esclave et relais vidéo entre les extensions pour les appels simultanés.

    Spécification
    • DIMENSIONS

      • Overall Length: 44.5 mm
      • Overall Width: 204 mm
      • Overall Height: 190 mm
      • Access Clearance Top: 0 mm
      • Access Clearance Bottom: 0 mm
      • Access Clearance Left: 0 mm
      • Access Clearance Right: 0 mm
      • Access Clearance Front: 0 mm
      • Access Clearance Rear: 60 mm

      ELECTRICAL

      • Voltage: 16-18V DC
      • Enclosure Rating: IP30
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AGT-V
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)44.5
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC003603
    • Nom ETIMIntercom
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
    • Description de l'Uniclass 2015Intercom remote handsets
    • Numéro OmniClass23-37 23 17 13
    • Titre OmniClassDoor Entry Telephones