Publier vos produits
Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Série ND-2 avec accessoire PSP/ACPSP

METTRE À JOUR:

  • Ajout de l'option d'éclairage PSP
  • Ajout de modèles de 78" de large
  • Épaisseurs de ligne améliorées
  • Vues de planification ajoutées


  • Hotte d'extraction uniquement avec plénum(s) d'alimentation
    La hotte de ventilation CaptiveAire de type I, à évacuation uniquement et à faible CFM est homologuée ETL pour une utilisation à des températures de surface de cuisson supérieures à 450 °F, 600 °F et 700 °F. Le plénum d'alimentation avant fournit jusqu'à 80 % d'air d'appoint.
    Offrant un package entièrement intégré, pré-conçu pour des performances optimales

    AVANTAGES
    • Débits d'échappement supérieurs
    • Listé ETL : Listé ETL selon les normes de sécurité canadiennes, ETL Sanitation Listed et construit conformément à la norme NFPA 96
    • Conception avant
    • Construction en acier inoxydable
    • Pré-câblage en usine : éclairage pré-câblé en usine pour éclairer la surface de cuisson
    • Dégagement aux combustibles : Dégagement intégral facultatif du système de réduction des combustibles pour répondre aux exigences de la norme NFPA 96
    • Commandes montées sur le visage : interrupteurs de commande d'éclairage et de ventilateur répertoriés ETL en option, encastrés et pré-câblés via un chemin de câbles électrique
    • Captage et confinement : Captage et confinement exceptionnels des vapeurs de cuisson. Ceci est accompli avec la signature "triangle" ND sur le devant de la zone de capture de la hotte et la conception en "C" de la zone de capture de la hotte
    • Dirige l'air d'appoint dans la zone de capture de la hotte : un grand pourcentage de l'air d'appoint évacué du plénum d'alimentation perforé avant (PSP) est dirigé vers la zone de capture de la hotte.
    • Répartition uniforme de l'air d'appoint sur toute la longueur de la hotte : le plénum d'alimentation perforé (PSP) fournit l'air d'appoint uniformément sur toute la longueur de la hotte


    Moy. Température de la surface de cuisson (°F)/ Configuration des surfaces de cuisson Échappement CFM/Ft. Approvisionnement suggéré CFM/Ft. via le plénum d'alimentation avant 450 °F - Fours, Cuiseurs vapeur, Bouilloires, Cuisinières à brûleur ouvert, Plaques chauffantes, FriteusesHotte murale simple
    2 hottes murales dos à dos150
    300120
    240 600 °F - Grilloirs à gaz, Grilloirs électriques, WoksHotte murale simple
    2 hottes murales dos à dos 200
    400160
    320700°F - Mesquite Grills, Charcoal Charbroilers, Gas Conveyor Charbroilers, Wood Burning Appliances Single Wall Hood
    2 hottes murales dos à dos 250
    500200
    400*Fourniture CFM/Pi. Consulter le représentant de l'usine si des valeurs supérieures sont requises


    OPTIONS
    • Armoire utilitaire
    • Panneaux d'enceinte : construits en acier inoxydable... canal de montage soudé en usine à la hotte pour l'installation sur site de panneaux de plus de 11" de haut... moins de 11", soudés en usine et intégralement installés dans les extrémités avant de la hotte... dimensionné pour s'étendre de du haut de la hotte au plafond, en enfermant le tuyau et les pièces suspendues
    • Panneaux d'extrémité : Devraient être utilisés pour maximiser les performances de la hotte et éliminer les effets des courants d'air croisés dans les éléments de cuisine construits en acier inoxydable et dimensionnés en fonction de la largeur de la hotte et de l'équipement de cuisson. Bords exposés ourlés pour plus de sécurité et de rigidité
    • Ventilateurs d'extraction et/ou d'air d'appoint séparés
    • Système d'extinction d'incendie : système d'extinction d'incendie pré-canalisé UL 300... Conçu sur mesure pour votre gamme d'équipements de cuisson.
    • Commandes électriques : Commandes répertoriées ETL... Commutateurs montés sur le devant
    • Éclairage:
      Incandescent encastré
      Encastré Fluorescent
      Fluorescent compact
      LED
      DEL encastré
      Halogène
    CERTIFICATIONS
      Le modèle accessoire ND-2 avec PSP/ACPSP a été certifié par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme de sécurité des produits américaine et canadienne largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme d'examens périodiques. inspections de suivi en usine pour vérifier les performances continues.

      Les modèles ND-2 avec accessoire PSP/ACPSP sont répertoriés ETL sous le numéro de dossier 3054804-001 et sont conformes aux normes UL710, ULC710 et ULC-S646.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.captiveaire-032
      • Famille de produitsHVAC
      • Groupe de produitsHood and Ventilation Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2012-01-10
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
      • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
      • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
      • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Numéro OmniClass23-33 00 00
      • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
      • Code CSI UniFormat IID30
      • Titre CSI UniFormat IIHVAC