Publier vos produits
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,
Série VH1

Hotte d'évacuation de la chaleur et des condensats

La série VH1 est une hotte de type II, à évacuation uniquement, à utiliser sur des équipements ne produisant pas de vapeurs chargées de graisse. Les hottes de type II sont utilisées pour les applications de condensation ou d'évacuation de la chaleur.

AVANTAGES
  • Débits d'échappement supérieurs :
  • Construction : Hotte à simple paroi fabriquée en acier inoxydable de type 304, poli n° 3 ou n° 4, sur toutes les surfaces exposées lorsqu'elle est utilisée dans des applications de condensat. Acier inoxydable de type 430, poli n° 3 ou n° 4 disponible lorsqu'il est utilisé pour des applications thermiques. Angles de suspension pré-perforés à chaque extrémité de la hotte. Ensemble supplémentaire fourni pour les hottes de plus de 12'.
  • Applications de condensat : gouttière périmétrique intégrale à 4 côtés et une norme de drain pour l'évacuation à haute humidité.
  • Façade à double paroi en option : utilisée lorsque des interrupteurs sont nécessaires sur la face de la hotte. Le déflecteur mécanique fournit un chemin de câbles intégré pour un positionnement optimal des commandes électriques et des prises sur la face avant de la hotte.
  • Air d'appoint en option : Jusqu'à 80 % d'air d'appoint peuvent être fournis via des plénums avant et/ou latéraux en option (accessoire PSP).
  • Panneaux de boîtier en option : construits en acier inoxydable. Dimensionné pour s'étendre du haut de la hotte au plafond, en enfermant le tuyau et les pièces suspendues.

PERFORMANCE
Configuration Échappement charge légère PCM/pi Évacuation charge lourde PCM/pi Mur et îlot monobloc 100 150

CERTIFICATIONS
    Le modèle VH1 a été certifié par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme de sécurité des produits américaine et canadienne largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme d'examens périodiques. inspections de suivi en usine pour vérifier les performances continues.

    Les modèles VH1 sont répertoriés ETL sous le numéro de dossier 3186625SAT-001 et sont conformes aux normes UL710, ULC710 et ULC-S646.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-040
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsHood and Ventilation Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC