Publier vos produits
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Série VHB

Hotte d'évacuation de la chaleur et des condensats

La série VHB est la hotte Premier Type II de CaptiveAire, à évacuation uniquement, à utiliser sur des équipements ne produisant pas de vapeurs chargées de graisse. Les hottes de type II sont utilisées pour les applications de condensation ou d'évacuation de la chaleur.

AVANTAGES
  • Débits d'échappement supérieurs :
  • Construction : Hotte à simple paroi fabriquée en acier inoxydable de type 304, poli n° 3 ou n° 4, sur toutes les surfaces exposées lorsqu'elle est utilisée dans des applications de condensat. Acier inoxydable de type 430, poli n° 3 ou n° 4 disponible lorsqu'il est utilisé pour des applications thermiques. Angles de suspension pré-perforés à chaque extrémité de la hotte. Ensemble supplémentaire fourni pour les hottes de plus de 12'.
  • Applications de condensat : gouttière périmétrique intégrale à 4 côtés et une norme de drain pour l'évacuation à haute humidité.
  • Réduction des délais et des coûts d'expédition : produit sur une chaîne de montage à grand volume dans l'une des cinq usines de fabrication afin de réduire les délais et les coûts d'expédition.
  • Construction REM en option : Deux options disponibles lorsque des déflecteurs de condensation amovibles sont nécessaires pour les applications à condensats lourds. Conceptions disponibles pour une configuration à un ou deux déflecteurs pour collecter et évacuer la condensation dans la gouttière.
  • Construction à double paroi en option : Façade à double paroi utilisée lorsque des interrupteurs sont nécessaires sur la face de la hotte et/ou des lumières sont souhaitées. Le déflecteur mécanique fournit un chemin de câbles intégré pour un positionnement optimal des commandes électriques et des prises sur la face avant de la hotte.
  • Lumières facultatives : Des lumières incandescentes, LED et fluorescentes sont disponibles.
  • Air d'appoint en option : Jusqu'à 80 % d'air d'appoint peuvent être fournis via des plénums avant et/ou latéraux en option (accessoire PSP).
  • Panneaux de boîtier en option : construits en acier inoxydable. Dimensionné pour s'étendre du haut de la hotte au plafond, en enfermant le tuyau et les pièces suspendues.

PERFORMANCE
Configuration Échappement charge légère PCM/pi Évacuation charge lourde PCM/pi Mur et îlot monobloc 100 150

CERTIFICATIONS
    Le modèle VHB a été certifié par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme de sécurité des produits américaine et canadienne largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme d'examens périodiques. inspections de suivi en usine pour vérifier les performances continues.

    Les modèles VHB sont répertoriés ETL sous le numéro de dossier 3186625SAT-001 et sont conformes aux normes UL710, ULC710 et ULC-S646.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-042
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsHood and Ventilation Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC