Publier vos produits
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

3.3 sur 5 étoiles3.3(18 Avis)
Traduit par Google,
Série SND-2

Premier capot incliné de CaptiveAires
La série SND-2 est une hotte à auvent murale inclinée de type I pour une utilisation à des températures de surface de cuisson supérieures à 400 °F et 600 °F. L'auvent incliné est le choix de hotte idéal pour les plafonds bas.

AVANTAGES
  • Débits d'échappement supérieurs
  • Liste ETL : Liste ETL pour une utilisation à des températures de surface de cuisson supérieures à 400 °F et 600 °F, ce qui offre une flexibilité dans la conception de systèmes de ventilation de cuisine. ETL répertorié selon les normes de sécurité américaines et canadiennes, ETL Sanitation Listed et construit conformément à la norme NFPA 96.
  • Capture et confinement : La façade rigide isolée à double paroi a une conception aérodynamique qui réduit la chaleur rayonnante dans la cuisine, empêche la condensation et offre une capture et un confinement exceptionnels des vapeurs de cuisson. Le « déflecteur mécanique » caractéristique à l'avant de la zone de capture de la hotte est disponible uniquement sur le modèle avant de 18 pouces.
  • Design pratique : l'éclairage précâblé en usine pour éclairer la surface de cuisson est accessible depuis le bas de la hotte. Angles de suspension pré-perforés à chaque extrémité de la hotte et ensemble supplémentaire fourni pour les hottes de plus de 12'.
  • Construction : L'acier inoxydable poli à l'intérieur et à l'extérieur de la façade améliore l'esthétique. Coins avant entièrement soudés et polis. Fabriqué en acier inoxydable de type 430 avec option de type 304 disponible. Façade inclinée pour les applications à plafond bas.
  • Extraction de graisse : Toutes les hottes sont livrées en standard avec des filtres à chicane en acier inoxydable et un bac à graisse profond qui permet un nettoyage facile. Système de vidange de graisse avec gobelet amovible de 1/2 pinte pour un nettoyage facile.

PERFORMANCE
Moy. Température de la surface de cuisson (°F) Configuration Min. Échappement CFM/pi 400 °F - Fours, cuiseurs à vapeur, bouilloires, cuisinières à brûleur ouvert, plaques chauffantes, friteuseshotte à paroi simple
2 hottes murales dos à dos228
456 600 °F - Grilloirs à gaz, Grilleurs électriques Hotte murale simple
2 hottes murales dos à dos 294
588 *Dimensions de conduit recommandées : Échappement - Basé sur 1 500 pi/min


OPTIONS
  • Armoire utilitaire Homologuée pour un montage latéral intégral et fabriquée avec le même matériau que la hotte. L'armoire peut abriter un système d'extinction d'incendie homologué et des commandes électriques précâblées homologuées.
  • Plénum d'alimentation perforé à l'avant : Fournit de l'air d'appoint à faible vitesse pour la cuisine et est évacué devant la hotte. Les plaques de diffusion perforées permettent une distribution uniforme de l'air et la colonne montante d'alimentation comprend un registre de volume pour un équilibrage facile. Des plénums de soufflage perforés latéraux peuvent être ajoutés pour optimiser le débit d'air si nécessaire.
  • Panneaux de l'enceinte : construits en acier inoxydable. Dimensionné pour s'étendre du haut de la hotte au plafond, en enfermant le tuyau et les pièces suspendues.
  • Panneaux d'extrémité : doivent être utilisés pour maximiser les performances de la hotte et éliminer les effets des courants d'air croisés dans la cuisine. unités construites en acier inoxydable et dimensionnées en fonction de la largeur de la hotte et de l'équipement de cuisson. Bords apparents ourlés pour plus de sécurité et de rigidité.
  • Ventilateurs d'extraction et/ou d'air d'appoint séparés Ventilateurs d'extraction et ventilateurs d'alimentation en air et rebords répertoriés ETL disponibles.
  • Système d'extinction d'incendie : système d'extinction d'incendie UL 300.
  • Éclairage : Incandescent encastré, Fluorescent encastré, Fluorescent compact, DEL encastré, Halogène
  • Technologie d'auto-nettoyage en option : Le système nettoie la graisse du plénum et d'une partie du conduit avec le cycle quotidien de pulvérisation d'eau chaude.
  • Protection CORE en option : Le système de protection contre les incendies CORE est un système d'extinction d'incendie automatique et pré-conçu qui est répertorié ETL selon la norme UL 300. Le système de protection CORE est conçu pour fournir une couverture primaire pour les équipements de ventilation, y compris les hottes, les conduits, les plénums et les filtres.

CERTIFICATIONS
    Le modèle SND-2 a été certifié par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme de sécurité des produits américaine et canadienne largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme d'examens périodiques. inspections de suivi en usine pour vérifier les performances continues.

    Les modèles SND-2 sont répertoriés ETL sous le numéro de dossier 3054804-001 et sont conformes aux normes UL710, ULC710 et ULC-S646.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-043
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsHood and Ventilation Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC