Publier vos produits
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2

    Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT2

    Le système de cadre XT2, éprouvé depuis des années comme remplissage de garde-corps en filigrane, impressionne par la qualité de ses matériaux et leur transformation optimale.

    D'une simplicité et d'une transparence remarquables, le système XT2 s'intègre harmonieusement à l'architecture, lui laissant l'espace nécessaire. Assurant simultanément une protection antichute optimale, il garantit la sécurité d'utilisation de la structure.

    L'ajout du diamètre de tube Ø26,9 mm à la gamme standard a élargi les possibilités d'application de ce système de cadre tubulaire, auparavant disponible uniquement en Ø21,3 mm. Des sections transversales plus importantes sont également disponibles sur demande.

    Le treillis métallique en acier inoxydable X-TEND est fixé par ligature apparente sur les cadres tubulaires, soudés sur mesure et finement rectifiés. Des cadres rectangulaires, des cadres angulaires pour rampes d'escalier, des cadres de transition entre volées et paliers, et d'autres géométries spéciales sont possibles. Grâce aux supports de cadres adaptés de la gamme FRAMEWORKX, les cadres se fixent facilement à la structure de la rampe, que ce soit dans le neuf ou la rénovation. Vous avez le choix entre des supports de cadres à profilés et des éléments à insérer, comme le support invisible. Des fixations spéciales sont également disponibles sur demande. Pour le client, la livraison personnalisée et prête à monter est synonyme d'esthétique, de flexibilité et d'une solution économique pour l'installation de rampes et de structures d'escalier.

    Contactez Carl Stahl Architektur

    Spécification
    • Le système de remplissage pour garde-corps FRAMEWORKX XT2 est composé d'un treillis en acier inoxydable X-TEND tendu dans des cadres par des câbles en acier inoxydable de 1,5 mm ou 2,0 mm de diamètre. Différentes tailles de mailles sont disponibles, les ouvertures de 40 à 80 mm étant les plus courantes. Les cadres, en acier inoxydable, ont un diamètre de tube de 21,3 mm et une épaisseur de paroi de 2 mm. Ils sont fabriqués en formes rectangulaires et parallélogrammiques pour les escaliers. Généralement avec un angle de pente de 25 à 35 degrés. Des formes spéciales sont possibles sur demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frameworkx-xt2-balustrade-frames
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps