Publier vos produits
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4
Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4

    Cadres de balustrade FRAMEWORKX XT4

    Élégant, harmonieux et naturel : autant de caractéristiques que réunit le système d’ossature bois FRAMEWORKX XT4. Avec l’ajout de XT4 à notre gamme de produits, nous élargissons notre offre de systèmes d’ossature, notamment pour les applications intérieures ou extérieures protégées. Si l’acier inoxydable vous semble trop froid et impersonnel, nous pouvons également vous proposer le bois comme matériau. La finition à l’huile résistante à la salive ou à un vernis spécial, comme celui utilisé pour les instruments de musique, sublime la surface poncée. Un rendu incomparable.

    La forme incurvée du treillis X-TEND s’allie avec élégance au grain naturel du profil en chêne massif. Une combinaison qui dégage à la fois chaleur et sérénité. Du fait de la croissance individuelle du bois, chaque ossature est unique et apporte une touche d’originalité à votre projet de construction. Pour le système d’ossature FRAMEWORKX XT4, seuls des bois de haute qualité et d’origine locale sont utilisés. Outre les cadres en chêne massif, des essences aux caractéristiques similaires, comme le frêne ou le hêtre, peuvent également être utilisées. Le bois, ressource renouvelable, est de plus en plus utilisé dans la construction et la décoration. Les cadres en bois, chanfreinés sur tout leur pourtour, sont personnalisables selon vos souhaits ou votre projet, avec des filets noirs, des filets transparents ou une sélection de couleurs du programme X-TEND Colours. À l'instar des systèmes de cadres en acier inoxydable XT2 et XT3, les filets et cadres en acier inoxydable font l'objet de contrôles et de tests de qualité réguliers. De la réception des marchandises à l'expédition, en passant par la production et l'assemblage des filets, chaque étape est supervisée par un plan de contrôle et un organisme de contrôle externe. La sécurité est également une priorité absolue pour le système XT4. C'est pourquoi il doit réussir des tests d'impact dynamique afin de pouvoir retenir une personne en cas de chute. Différents diamètres de trous, des trous étagés ou des douilles filetées peuvent être intégrés au profilé pour la fixation des cadres en bois. Les cadres prêts à installer peuvent ensuite être facilement vissés directement sur votre sous-structure.

    Contactez Carl Stahl Architektur

    Spécification
      • Qualité reconnue dans un design naturel
      • Technologie éprouvée alliée à la tradition
      • Système de cadre aux dimensions statiques et vérifiables
      • Différentes options d'assemblage du cadre
      • Intégration pure du treillis pour un retrait minimal du matériau et une stabilité maximale des profilés en bois
      • Intégration du filet (brevet en instance)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frameworkx-xt4-balustrade-frames
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-09-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps