Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2(21 Avis)
Traduit par Google,
Portes en bois (Voir aussi : Portes en acier, Quincaillerie décorative)
Chaque porte de garage basculante de notre collection Carriage House offre la beauté, l'authenticité et la qualité intemporelles d'une porte cochère construite il y a un siècle, tout en utilisant les dernières technologies modernes.
Spécifications du moulin :
Cadre : pruche/sapin séché au four de 1-3/8 pouce
Face : Votre choix parmi les éléments suivants :
Contreplaqué superposé de densité moyenne de 3/8 ou 5/8 po (pour les portes de qualité peinture seulement).
Cèdre rouge de l'Ouest à grain vertical, cèdre à encens, sapin ou tout autre matériau disponible tel que spécifié.
L'option de brosse métallique est disponible sur toutes les portes pour produire un effet patiné.
Trim/Overlay : votre choix parmi les éléments suivants :
Grade de teinture : cèdre rouge de l'Ouest clair de 5/8 pouce (standard), collé au parement avec un adhésif extérieur et des clous galvanisés. D'autres options incluent le séquoia, le sapin ou d'autres bois sélectionnés spécifiés.
Le côté caché de la garniture est coupé pour éviter la torsion et le gauchissement.
Noyau : EPS de 1 3/8 pouce, isolation en polystyrène
Windows : 1/8 pouce DSB (standard) arrêté et scellé en place. De nombreux autres types de fenêtres sont également disponibles.
Dessus arqué : disponible dans un rayon standard ou personnalisé. Veuillez fournir un modèle avec une arche personnalisée.
Designs : choisissez parmi nos designs ou fournissez un dessin détaillé de votre propre porte.
Hauteur de la section : La hauteur maximale de la section est de 32 pouces.
Les lignes directrices suivantes indiquent le nombre de sections pour des hauteurs de porte allant jusqu'à quatorze pieds :