Publier vos produits
Rolling Counter Door

Rolling Counter Door

4.2 sur 5 étoiles4.2(11 Avis)
Traduit par Google,
PORTES DE COMPTOIR ROULANTES

Modèle ESC10

Les portes de comptoir roulantes assurent la sécurité des comptoirs et autres ouvertures finies similaires sur les murs intérieurs et extérieurs. Lorsque leurs lattes plus petites, leur logement de bobine et leurs guides sont souhaités, les contre-portes peuvent se fermer complètement au sol. Aussi appelés volets.

Applications : stands de concession ou vitrines de service dans les cafétérias, les stades, les arénas, les hôpitaux, les écoles et les établissements de santé.

Tailles : Jusqu'à 21' 4" W, 10' H construction standard.

Fonctionnement : Fonctionnement motorisé pour un maximum de confort. Fonctionnement à manivelle également disponible. Opération de poussée pour les ouvertures jusqu'à 15' H × 7' W en aluminium, 12' W × 7' H en acier. L'accès à la barre inférieure et au rideau doit également être pris en compte : des plans de travail profonds ou d'autres obstacles peuvent limiter l'accès pour une opération de poussée manuelle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8010-01
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsCounter Shutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis