La porte SSB/SHS est une porte de chambre froide traditionnelle, isolée et à simple battant, qui permet un accès rapide et facile entre des espaces séparés et à environnement contrôlé.
Le sous-cadre du panneau de porte est constitué d'une extrusion de polymère rigide assurant une rupture de pont thermique complète. Des cales sont utilisées à tous les points de fixation des charnières, poignées et autres éléments de quincaillerie. Le panneau est isolé par mousse de polyuréthane d'au moins 10 cm d'épaisseur. Un joint monté sur le panneau, avec un bas de porte, garantit l'étanchéité. Le cadre du boîtier est fabriqué en aluminium extrudé de qualité aéronautique, pour une durabilité et un entretien réduits. Un choix de charnières (à bille, à came traditionnelle ou à sangle) est proposé de série. Un loquet à point unique, verrouillable par cadenas et avec déverrouillage intérieur, est également fourni de série. Des loquets à compression rotatifs, des fenêtres, des charnières à ressort, des ferme-portes, des plaques de protection, des barres anti-panique et des barres anti-choc peuvent être ajoutés pour répondre à vos exigences et aux normes de construction. Sur les congélateurs, le panneau de porte est équipé d'un système de chauffage au seuil et le cadre du boîtier est équipé d'un système de chauffage sur trois côtés pour les modèles avec bas de porte.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |